• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für Geräteanschluss PQWK-Verbindungsstück aus verformbaren Materialien A-Modell Winkel mit Sitz (mit tiefer Harzschraube)

Für Geräteanschluss PQWK-Verbindungsstück aus verformbaren Materialien A-Modell Winkel mit Sitz (mit tiefer Harzschraube)

The integrated molded polyolefin resin inner core conceals the exposed iron part at the end of the lining iron pipe and screw from fluids, providing excellent anti-corrosive effects. Integrated molding for easy construction management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQWK-ATL-20A
PQWKATRL-20X15A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Betriebstemperaturbereich
(°C)

7.13 €

7 Arbeitstage ---0~40

6.55 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)Rc0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bogen mit Unterlegscheibe Werkstoff Bronze
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support