• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbinder, Montageflansch

Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbinder, Montageflansch

Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. No need to wrap sealing tape around the threaded section of connecting pipes for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, reducing piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-F-15A
WS-F-20A
WS-F-25A
WS-F-32A
WS-F-40A
WS-F-50A
WS-F-65A
WS-F-80A
WS-F-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Dichtmittel

14.62 €

6 Arbeitstage 1/2B (15A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

15.55 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

16.53 €

6 Arbeitstage 1B (25A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

23.94 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

25.74 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

29.99 €

6 Arbeitstage 2B (50A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

54.13 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

60.13 €

6 Arbeitstage 3B (80A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

87.43 €

6 Arbeitstage 4B (100A)0~60Dichtmittel aus Fluorkunststoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support