Use the HB fitting for coupling feed water pipes, piping for connected water supply and fire extinguishing equipment carrying inert gas (carbon dioxide) and other piping subject to Schedules 40 and 80 of JIS G 3454, "Carbon steel tube for pressure service."
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 64 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | -29~288 | ||
5.36 € | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | -29~288 | ||
5.36 € | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | -29~288 | ||
6.61 € | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | -29~288 | ||
19.47 € | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | -29~288 | ||
19.47 € | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | -29~288 | ||
23.18 € | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | -29~288 | ||
23.18 € | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | -29~288 | ||
23.18 € | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | -29~288 | ||
23.18 € | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | -29~288 | ||
23.18 € | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | -29~288 | ||
29.82 € | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 1B (25A) | -29~288 | ||
29.82 € | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | -29~288 | ||
29.82 € | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | -29~288 | ||
55.71 € | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 3/4B (20A) | -29~288 | ||
55.71 € | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | 1B (25A) | -29~288 | ||
55.71 € | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | -29~288 | ||
55.71 € | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | -29~288 | ||
55.71 € | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | -29~288 | ||
55.71 € | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) | -29~288 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 13.8 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.