Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Abzweig-Fitting MBSP-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBSP-40AX4P
MBSP-40X25AX4P
MBSP-50AX6P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Details zum Abzweigstück

16.38 €

7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)--Anzahl der Abzweigungen (Rc1): 4 Anschlüsse

20.53 €

64 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Rc1B (25A)Anzahl der Abzweigungen (Rc1): 4 Anschlüsse

26.87 €

64 Arbeitstage 2B (50A)--Anzahl der Abzweigungen (Rc1): 6 Anschlüsse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Abzweigstück
Werkstoff JIS-FCMB27-05 Gewinde-Nenn-Ø M2 1B (25A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support