Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Drainage-Fitting 90°-Y

Drainage-Fitting 90°-Y

Working fluids are sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. The materials, shapes, dimensions, and precision conform to the Japanese Industrial Standard (JIS B 2303 Screwed drainage fittings).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGST-32A
DGST-40A
DGST-40X32A
DGST-50A
DGST-50X32A
DGST-50X40A
DGST-65A
DGST-65X32A
DGST-65X40A
DGST-65X50A
DGST-80A
DGST-80X32A
DGST-80X40A
DGST-80X50A
DGST-80X65A
DGST-100A
DGST-100X32A
DGST-100X40A
DGST-100X50A
DGST-100X65A
DGST-100X80A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

14.33 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)----

14.33 €

6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)----

14.33 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)RcRc1 1/2B (40A)

20.34 €

6 Arbeitstage -2B (50A)----

20.34 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1 1/4B (32A)RcRc2B (50A)

20.34 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1 1/2B (40A)RcRc2B (50A)

31.26 €

6 Arbeitstage -2 1/2B (65A)----

31.26 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)RcRc2 1/2B (65A)

31.26 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)RcRc2 1/2B (65A)

31.26 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)2B (50A)RcRc2 1/2B (65A)

49.65 €

6 Arbeitstage -3B (80A)----

49.65 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)1 1/4B (32A)RcRc3B (80A)

49.65 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)1 1/2B (40A)RcRc3B (80A)

49.65 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)2B (50A)RcRc3B (80A)

49.65 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)2 1/2B (65A)RcRc3B (80A)

88.45 €

7 Arbeitstage -4B (100A)----

88.45 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)1 1/4B (32A)RcRc4B (100A)

88.45 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)1 1/2B (40A)RcRc4B (100A)

88.45 €

6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)2B (50A)RcRc4B (100A)

88.45 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)2 1/2B (65A)RcRc4B (100A)

88.45 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)3B (80A)RcRc4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Y-Stück Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 0.35 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support