Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2TP-4X2.5-20 |
2TP-4X2.5-100 |
2TP-6-20 |
2TP-6-100 |
2TP-8-20 |
2TP-8-100 |
2TP-10-10 |
2TP-10-50 |
2TP-12-10 |
2TP-12-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 5 | 20 | ||
147.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 5 | 100 | ||
73.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 20 | ||
255.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 100 | ||
100.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 20 | ||
501.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 100 | ||
98.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 10 | ||
358.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 50 | ||
104.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 10 | ||
514.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 50 |
Loading...
Ausführung | Twin-Touch | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Farbe | Schwarz |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 2 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften