Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 10 | 10 | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 10 | 20 | ||
114.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 10 | 100 | ||
32.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 15 | 10 | ||
50.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 15 | 20 | ||
177.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 15 | 100 | ||
33.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 20 | 10 | ||
66.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 20 | 20 | ||
309.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 20 | 100 | ||
49.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 10 | ||
98.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 20 | ||
358.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 100 | ||
68.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 30 | 10 | ||
98.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 30 | 20 | ||
420.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 30 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Antistatisch / Wasserbeständig / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Farbe | Schwarz |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Antistatisches Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::0.8 |
Vakuumgeeignet | Nicht anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften