Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gerades Mehrzweckrohr

Gerades Mehrzweckrohr

A straight tube that uses a variety of different color variations to make pipe identification easy.

[Features]
· Directly inherits the features of TP tubing.
· Can be connected using a one touch fitting without leaving marks during peeling via special welding .
· Pipe identification is made easy through color variation wherein a different color can be used for each pipe.
· Ideal for locations where horizontal piping is difficult or when many pipes are used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-MP-4S
2-MP-4S-100
2-MP-6S
2-MP-6S-100
2-MP-8S
2-MP-8S-100
2-MP-10S
2-MP-10S-100
2-MP-12S
4-MP-4S
4-MP-4S-100
4-MP-6S
4-MP-6S-100
4-MP-8S
4-MP-10S
4-MP-12S
6-MP-4S
6-MP-4S-100
6-MP-6S
6-MP-8S
6-MP-10S
6-MP-12S
8-MP-4S
8-MP-4S-100
8-MP-6S
8-MP-8S
8-MP-10S
8-MP-12S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Anzahl der Bohrungen
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)
Länge
(m)

64.22 €

4 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)25-5~6020

232.82 €

9 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)25-5~60100

87.10 €

9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)212-5~6020

315.77 €

9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)212-5~60100

100.14 €

9 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)215-5~6020

500.71 €

9 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)215-5~60100

137.81 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)225-5~6020

689.06 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)225-5~60100

195.20 €

9 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)228-5~6020

121.15 €

13 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)45-5~6020

605.77 €

13 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)45-5~60100

153.64 €

13 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)412-5~6020

768.26 €

13 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)412-5~60100

228.31 €

13 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)415-5~6020

303.64 €

13 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)425-5~6020

417.74 €

13 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)428-5~6020

195.74 €

13 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)65-5~6020

978.72 €

13 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)65-5~60100

243.46 €

13 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)612-5~6020

356.47 €

13 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)615-5~6020

470.85 €

13 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)625-5~6020

642.34 €

13 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)628-5~6020

268.96 €

13 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)85-5~6020

1,344.83 €

13 Arbeitstage 4Bis zu 42Bis zu 2[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)85-5~60100

333.96 €

13 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)812-5~6020

483.27 €

13 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)815-5~6020

636.01 €

13 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)825-5~6020

865.57 €

13 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)828-5~6020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Standard / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Vakuumgeeignet Anwendbar Max. Betriebsdruck im Vakuum(MPa) -0.1 Max. Betriebsdruck(MPa) 0.8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support