Doppel-L-Flex Polyurethanschlauch zur Verhütung von Spritzen.

Doppel-L-Flex Polyurethanschlauch zur Verhütung von Spritzen.
[Features]
· Directly inherits the features of the TE tube.
· A sputter-preventing tube optimal for in-out piping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-LE-10BK-20

Teilenummer
2-LE-10BK-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

238.15 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 12
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 15 Innendurchmesser(Ø) 6.5 Werkstoff Polyolefinharz
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 7 Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft Betriebsumgebung Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Vakuum / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit
Farbe Schwarz Minimaler Biegeradius(mm) 25 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.8 Vakuumgeeignet Anwendbar Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-L-Flex Polyurethanschlauch zur Verhütung von Spritzen., die Teilenummer ist 2-LE-10BK-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-LE-10BK-20.

Technischer Support