Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YTA-4-01 |
YTA-4-02 |
YTA-6-01 |
YTA-6-02 |
YTA-8-01 |
YTA-8-02 |
YTA-8-03 |
YTA-10-02 |
YTA-10-03 |
YTA-10-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 4 | 1/8B (6A) | ||
7.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 4 | 1/4B (8A) | ||
7.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/8B (6A) | ||
7.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
8.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
8.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/4B (8A) | ||
8.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 8 | 3/8B (10A) | ||
11.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/4B (8A) | ||
11.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 3/8B (10A) | ||
11.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/2B (15A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Brauchwasser / Druckluft (einschließlich Vakuum) | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | T-Stück |
Befestigung, Ausführung | Hülsenverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer / Polybuten / andere Kunststoffe |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::60 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 1,0 MPa oder weniger | Max. Betriebsdruck im Vakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften