Semi-Lock Kupplungs-Serie

Semi-Lock Kupplungs-Serie
Equipped with a lock function making it possible to restrict movement of the sleeve while in a pressurized connection state.

[Features]
· Easily detachable: one-touch design allows easy connecting and disconnecting of the plug.
· Complete set of items: wide lineup including a nut type for hose and male/female threaded type to a free-angle type.
· Air leak-proof plug: reduces air leakage caused by damage or hardening of the packing.
· Threaded element sealing (R thread): can be used for piping as-is as the threaded element has been sealed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL-6.5H
SL-8H
SL-11H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussfläche

16.53 €

1 10 Arbeitstage 6,5 x 10

16.54 €

1 10 Arbeitstage 8 x 12

18.62 €

1 10 Arbeitstage 11 × 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Aluminium Zulässige Flüssigkeit Druckluft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5

Technischer Support