Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsnippel, Innengewinde

Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsnippel, Innengewinde
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Nipple includes female threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-2MP
H-2MP-F
H-3MP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Grundkörperlänge A
(mm)

3.24 €

1 5 Arbeitstage Rc1/438.0

3.21 €

1 5 Arbeitstage G1/434.0

4.68 €

1 5 Arbeitstage Rc3/842.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Haupteinheits-Material Stahl vernickelt
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1 Spezifikationen Nippel

Technischer Support