Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS4-01M |
HS4-02M |
HS6-01M |
HS6-02M |
HS6-03M |
HS8-01M |
HS8-02M |
HS8-03M |
HS10-02M |
HS10-03M |
HS10-04M |
HS12-02M |
HS12-03M |
HS12-04M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (mm) | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 4 | 2 | ||
13.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 4 | 2 | ||
10.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 6 | 4 | ||
12.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 6 | 4 | ||
13.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 6 | 4 | ||
14.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 8 | 6 | ||
13.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 8 | 6 | ||
14.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 8 | 6 | ||
17.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 10 | 8 | ||
17.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 10 | 8 | ||
21.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 10 | 8 | ||
19.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 12 | 10 | ||
21.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 12 | 10 | ||
24.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 12 | 10 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Stecker | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Mit Schraube | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(mm)
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften