• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SUS316-Armaturen mit Außenzweig-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS4-01MT
HS4-02MT
HS6-01MT
HS6-02MT
HS6-03MT
HS8-01MT
HS8-02MT
HS8-03MT
HS10-02MT
HS10-03MT
HS10-04MT
HS12-02MT
HS12-03MT
HS12-04MT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

32.58 €

6 Arbeitstage 101/842

32.57 €

6 Arbeitstage 101/442

27.13 €

6 Arbeitstage 101/864

28.40 €

6 Arbeitstage 101/464

32.50 €

6 Arbeitstage 103/864

32.38 €

6 Arbeitstage 101/886

31.44 €

6 Arbeitstage 101/486

35.52 €

6 Arbeitstage 103/886

43.52 €

6 Arbeitstage 101/4108

43.56 €

6 Arbeitstage 103/8108

49.38 €

6 Arbeitstage 101/2108

44.21 €

6 Arbeitstage 101/41210

44.19 €

6 Arbeitstage 103/81210

49.33 €

6 Arbeitstage 101/21210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Zweigstecker Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support