Buchse für Schlaucharmatur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H4-1F
H4-2F
H5-2F
H5-3F
H5-G2F
H6-3F
H6-G2F
H6.5-3F
H6.5-G2F
H8-2F
H8-3F
H8-G2F
H11-3F
H11-4F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Schraube Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

2.85 €

1 5 Arbeitstage 10Rc1/864

2.93 €

1 10 Arbeitstage 10Rc1/464

3.21 €

1 10 Arbeitstage 10Rc1/485

4.39 €

1 10 Arbeitstage 10Rc3/885

8.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10G1/485

4.72 €

1 10 Arbeitstage 10Rc3/896

3.72 €

1 10 Arbeitstage 10G1/496

4.72 €

1 5 Arbeitstage 10Rc3/8106.5

3.77 €

1 5 Arbeitstage 10G1/4106.5

9.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rc1/4128

5.10 €

1 5 Arbeitstage 10Rc3/8128

4.82 €

1 5 Arbeitstage 10G1/4128

10.46 €

1 5 Arbeitstage 10Rc3/81611

10.64 €

1 5 Arbeitstage 10Rc1/21611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Schlauchanschluss Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support