• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universeller Nippel für Schlaucharmatur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H5-2MU
H6.5-2MU
H8-3MU
H11-4MU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

5.17 €

1 5 Arbeitstage 101/485

5.93 €

1 5 Arbeitstage 101/4106.5

7.11 €

1 9 Arbeitstage 103/8128

16.50 €

1 5 Arbeitstage 101/21611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Universalnippel Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Technischer Support