Berührungsanschluss Fünf Einzel-Banjo

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4-01S1
F4-01S1W
F4-02S1
F4-02S1W
F4-M5S1
F4-M5S1W
F6-01S1W
F6-02S1
F6-02S1W
F6-03S1
F6-03S1W
F6-M5S1
F6-M5S1W
F8-01S1
F8-01S1W
F8-02S1
F8-02S1W
F8-03S1
F8-03S1W
F10-01S1
F10-01S1W
F10-02S1
F10-02S1W
F10-03S1
F10-03S1W
F10-04S1
F10-04S1W
F12-02S1
F12-02S1W
F12-03S1
F12-03S1W
F12-04S1
F12-04S1W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

4.14 €

1 5 Arbeitstage 4R1/8Schwarz

4.14 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8Weiß

4.73 €

1 5 Arbeitstage 4R1/4Schwarz

4.73 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4Weiß

3.95 €

1 5 Arbeitstage 4M5X0,8Schwarz

3.95 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8Weiß

4.37 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8Weiß

4.82 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4Schwarz

4.82 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4Weiß

5.65 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8Schwarz

5.65 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8Weiß

4.09 €

10 9 Arbeitstage 6M5X0,8Schwarz

3.69 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8Weiß

5.17 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8Schwarz

5.17 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8Weiß

5.15 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4Schwarz

5.15 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4Weiß

5.88 €

10 8 Arbeitstage 8R3/8Schwarz

5.30 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Weiß

6.66 €

1 5 Arbeitstage 10R1/8Schwarz

6.66 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Weiß

6.44 €

1 5 Arbeitstage 10R1/4Schwarz

6.44 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4Weiß

6.89 €

10 8 Arbeitstage 10R3/8Schwarz

6.89 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8Weiß

7.97 €

1 5 Arbeitstage 10R1/2Schwarz

7.97 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Weiß

6.51 €

1 5 Arbeitstage 12R1/4Schwarz

7.22 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4Weiß

7.98 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Schwarz

7.98 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Weiß

7.64 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Schwarz

8.25 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück Kniestücke Einzelne Hohlschraube
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support