Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IS-4 |
IS-6 |
IS-8 |
IS-10 |
IS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 10 | 15 Arbeitstage | 3 | 2.4 | ||
1.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | 3.9 | |
0.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5.5 | 4.9 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 6.4 | |
1.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.5 | 7.9 |
Loading...
Ausführung | Schnellkupplung, zugehörige Bauteile | Befestigung, Ausführung | Andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | andere Formen | Innenstütze | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Farbe des Grundkörpers | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften