• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss Fünf SUS Schottwandverbindungen

Berührungsanschluss Fünf SUS Schottwandverbindungen
Stainless steel one-touch fitting with improved strength and corrosion resistance. Bulk head union.

[Features]
· Improved strength and corrosion resistance.
· Prevents metal ions such as copper and zinc from being released.
· Prevents corrosion of components (dezincification corrosion) when used in industrial water piping.
· The metal part of the main body uses SUS303 for greater performance.
· Inherits the high performance of Touch Connector Five.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· *No attempt was made to seal the threaded part given concerns regarding clean piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS4-00BU
FS4-00BUW
FS6-00BU
FS6-00BUW
FS8-00BU
FS8-00BUW
FS10-00BU
FS10-00BUW
FS12-00BU
FS12-00BUW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

23.84 €

1 10 Arbeitstage 4M12X1Schwarz

23.84 €

1 10 Arbeitstage 4M12X1Weiß

25.13 €

1 10 Arbeitstage 6M14X1Schwarz

25.13 €

1 5 Arbeitstage 6M14X1Weiß

24.28 €

1 10 Arbeitstage 8M16X1Schwarz

24.28 €

10 8 Arbeitstage 8M16X1Weiß

26.25 €

1 10 Arbeitstage 10M20X1Schwarz

26.25 €

1 10 Arbeitstage 10M20X1Weiß

41.01 €

1 10 Arbeitstage 12M22X1Schwarz

41.01 €

1 10 Arbeitstage 12M22X1Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support