Pneumatik Steckverbinder / □-□F / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / □-□F / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Verbesserte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
· Verhindert die Freisetzung von Metallionen wie Kupfer und Zink.
· Verhindert Korrosion von Komponenten (Entzinkungskorrosion) bei Verwendung in industriellen Wasserleitungen.
· Der Metallteil des Hauptkörpers verwendet SUS303 für bessere Leistung.
· Erbt die hohe Leistung des Touch Connector Five.
· Der Körper und die Schraubenelemente der Ellbogen und Abzweig-T-Stücke können rotieren.
· *Kein Drehtyp.
· *Es wurde kein Versuch unternommen, den Gewindeteil abzudichten, aufgrund von Bedenken bezüglich sauberer Rohrleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4-01F
4-02F
6-01F
6-02F
6-03F
8-01F
8-02F
8-03F
10-02F
10-03F
10-04F
12-02F
12-03F
12-04F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

2.68 €

1 10 Arbeitstage 4Rc1/8

3.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Rc1/4

2.66 €

1.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rc1/8

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Rc1/4

3.98 €

10 9 Arbeitstage 6Rc3/8

3.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Rc1/8

3.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Rc1/4

4.09 €

1 10 Arbeitstage 8Rc3/8

3.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc1/4

4.77 €

3.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rc3/8

5.60 €

1 5 Arbeitstage 10Rc1/2

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12Rc1/4

4.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12Rc3/8

5.65 €

1 5 Arbeitstage 12Rc1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Zink-Legierung Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Buchsen Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support