• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss Mini-Außenwinkel

Berührungsanschluss Mini-Außenwinkel
Ultra-compact one-touch fitting useful for reducing space occupied by piping. Male elbow.

[Features]
· Ultra-small, reducing piping space.
· Electro-less nickel plating, which provides superior corrosion resistance properties, is used.
· A hex recess type male connector (straight) is used to save space.
· Rotation lock ring prevents full rotation of the tube.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M4R-01ML
M4R-M3ML
M4R-M5ML
M6R-01ML
M6R-M5ML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

3.07 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)4R1/8

4.68 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) (Nur M3)[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) (Nur M3)4M3X0,5

3.33 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)4M5X0,8

3.07 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)6R1/8

3.61 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)6M5X0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Anwendung Standard/Mini Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück
Kniestücke Kniestücke, Außengewinde Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support