Hersteller-Teilenummer: CKT-4-01
Marke: CHIYODA TSUSHO
Preis: 10.10 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm
Gewindegröße T: R1/8
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKT-4-01
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontage, Zweiganschluss | T-förmiger Stecker | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften