• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss Schottwandverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CUB-4-00
CUB-6-00
CUB-8-00
CUB-10-00
CUB-12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

9.10 €

1 10 Arbeitstage 4M14X1,5

9.80 €

1 10 Arbeitstage 6M16X1,5

10.20 €

1 10 Arbeitstage 8M18X1,5

13.51 €

1 10 Arbeitstage 10M20X1,5

16.84 €

1 10 Arbeitstage 12M24X2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support