• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrkupplung mit Außengewinde 45° Winkelverbindungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHL-06818
BHL-08828
BHL-10828
BHL-12838
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø Passender Rohraußen-Ø D
(mm)

4.96 €

16 Arbeitstage 101/8B (6A)6

6.65 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)8

8.59 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)10

12.87 €

16 Arbeitstage 103/8B (10A)12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung 45-Grad-Kniestückverbinder, Außengewinde Werkstoff Messing (ohne Kadmium)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support