• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrkupplung mit Außengewinde Winkelverbindungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BML-06818
BML-06828
BML-08818
BML-08828
BML-10828
BML-12838
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø Passender Rohraußen-Ø D
(mm)

5.48 €

3 Arbeitstage 101/8B (6A)6

7.19 €

15 Arbeitstage 101/4B (8A)6

6.83 €

33 Arbeitstage 101/8B (6A)8

7.57 €

15 Arbeitstage 101/4B (8A)8

6.86 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)10

10.57 €

15 Arbeitstage 103/8B (10A)12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestückverbinder mit Gewinde Werkstoff Messing (ohne Kadmium)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support