• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrkupplung mit Innengewindeanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BMC-06818
BMC-06828
BMC-08818
BMC-08828
BMC-10828
BMC-12838
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø Passender Rohraußen-Ø D
(mm)

3.09 €

16 Arbeitstage 101/8B (6A)6

3.53 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)6

3.87 €

33 Arbeitstage 101/8B (6A)8

4.41 €

15 Arbeitstage 101/4B (8A)8

4.47 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)10

6.28 €

16 Arbeitstage 103/8B (10A)12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Verbindungsstück, Außengewinde Werkstoff Messing (ohne Kadmium)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support