• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrkupplung mit Außengewinde T-Stück-Zweig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BMT-06818
BMT-06828
BMT-08818
BMT-08828
BMT-10828
BMT-12838
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø Passender Rohraußen-Ø D
(mm)

6.37 €

16 Arbeitstage 101/8B (6A)6

8.71 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)6

9.11 €

16 Arbeitstage 101/8B (6A)8

9.13 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)8

8.63 €

16 Arbeitstage 101/4B (8A)10

11.89 €

16 Arbeitstage 103/8B (10A)12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Anschlussstutzen, Außengewinde Werkstoff Messing (ohne Kadmium)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support