• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlauch für Schlauchverbindung, Abzweig-T-Stück mit Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMT-01818
HMT-02818
HMT-03828
HMT-04838
HMT-05838
HMT-06838
HMT-07848
HMT-08848
HMT-09848
HMT-10848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) Nenngröße
(Ø)
Länge (ca. L)
(mm)

9.31 €

33 Arbeitstage 1/8578.0

9.33 €

33 Arbeitstage 1/86.578.0

12.95 €

33 Arbeitstage 1/4897.0

17.08 €

33 Arbeitstage 3/89.5106.0

17.32 €

33 Arbeitstage 3/810112.0

17.32 €

33 Arbeitstage 3/811112.0

25.63 €

33 Arbeitstage 1/212124.0

25.63 €

33 Arbeitstage 1/212.7124.0

26.67 €

33 Arbeitstage 1/214144.0

31.86 €

33 Arbeitstage 1/216148.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei)
Form T-Verzweigung Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) R Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20~150
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support