• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Außenwinkel für Gewindverbindung

Außenwinkel für Gewindverbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SML-81818
SML-82838
SML-83838
SML-84848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Länge L1
(mm)
Länge L2
(mm)

4.54 €

1 5 Arbeitstage 10-1/8B (6A)--20.020.0

8.67 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)3/8B (10A)R27.028.0

9.80 €

1 5 Arbeitstage 10-3/8B (10A)--28.028.0

13.45 €

1 5 Arbeitstage 10-1/2B (15A)--34.034.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Technischer Support