• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Außenkreuz für Gewindeverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMC-81818
SMC-82828
SMC-83838
SMC-84848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L
(mm)

9.83 €

32 Arbeitstage 101/8B (6A)-20~15040.0

12.76 €

32 Arbeitstage 101/4B (8A)-20~15050.0

20.12 €

3 Arbeitstage 103/8B (10A)-20~15056.0

29.85 €

32 Arbeitstage 101/2B (15A)-20~15068.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support