Gewindeverbindungskappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCP-81008
SCP-82008
SCP-84008
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L
(mm)

2.10 €

3 Arbeitstage 101/8B (6A)-20~1509.0

1.81 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)-20~15011.0

2.92 €

32 Arbeitstage 101/2B (15A)-20~15015.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support