Gewindeverbindungsnippel (G-Gewinde-Spezifikation)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGN-81818
SGN-81828
SGN-82828
SGN-82838
SGN-83838
SGN-83848
SGN-84848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L
(mm)

2.30 €

32 Arbeitstage 10-1/8B (6A)--20~15018.0

2.53 €

32 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/8B (6A)1/4B (8A)-20~15021.0

2.89 €

3 Arbeitstage 10-1/4B (8A)--20~15023.0

2.96 €

32 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)3/8B (10A)-20~15026.5

3.46 €

32 Arbeitstage 10-3/8B (10A)--20~15028.0

4.39 €

32 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/2B (15A)-20~15032.0

4.59 €

32 Arbeitstage 10-1/2B (15A)--20~15034.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Max. Betriebsdruck(MPa) 21
Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support