Innenkreuz für Gewindeverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFC-81818
SFC-82828
SFC-83838
SFC-84848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L
(mm)

10.14 €

32 Arbeitstage 101/8B (6A)-20~15042.0

11.72 €

33 Arbeitstage 101/4B (8A)-20~15052.0

18.18 €

33 Arbeitstage 103/8B (10A)-20~15058.0

27.34 €

33 Arbeitstage 101/2B (15A)-20~15070.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support