Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) | Nenngröße (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 5 | 32.0 | |
3.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 5 | 36.0 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 6.5 | 32.0 | |
3.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 6.5 | 36.0 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 8 | 36.0 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 8 | 40.0 | |
3.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 9.5 | 36.0 | |
3.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 9.5 | 40.0 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 9.5 | 42.0 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 10 | 36.0 | |
3.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 10 | 40.0 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 10 | 42.0 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 11 | 39.0 | |
4.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 11 | 43.0 | |
5.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 11 | 45.0 | |
3.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 12 | 43.0 | |
4.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 12 | 45.0 | |
6.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 51.0 | ||
4.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 12.7 | 43.0 | |
4.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 12.7 | 45.0 | ||
7.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2 | 12.7 | 51.0 | |
5.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 14 | 55.0 | |
7.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 14 | 61.0 | ||
5.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 16 | 55.0 | ||
8.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2 | 16 | 61.0 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Grundwerkstoff | Messing (kadmiumfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Nippel |
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) | R | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20~150 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 3.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S)
Nenngröße(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften