Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schlauchverbindung, Schlauchanschluss mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFC-01818
HFC-02818
HFC-03828
HFC-04838
HFC-05838
HFC-06838
HFC-07848
HFC-08848
HFC-09848
HFC-10848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) Nenngröße
(Ø)
Länge (ca. L)
(mm)

4.47 €

28 Arbeitstage 1/8540.0

4.47 €

28 Arbeitstage 1/86.540.0

5.86 €

28 Arbeitstage 1/4850.5

8.26 €

28 Arbeitstage 3/89.557.0

8.39 €

28 Arbeitstage 3/81060.0

8.41 €

28 Arbeitstage 3/81160.0

12.26 €

28 Arbeitstage 1/21266.0

12.26 €

28 Arbeitstage 1/212.766.0

12.83 €

Verfügbar 28 Arbeitstage 1/21476.0

14.69 €

28 Arbeitstage 1/21678.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Verbinder mit Innengewinde
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) Rc Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20~150
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support