• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlauchanschluss Bulkhead-Modell Schlauchverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HUB-01008
HUB-02008
HUB-03008
HUB-04008
HUB-05008
HUB-06008
HUB-07008
HUB-08008
HUB-09008
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße
(Ø)
Länge (ca. L)
(mm)

9.11 €

32 Arbeitstage 575.0

9.13 €

32 Arbeitstage 6.575.0

10.91 €

32 Arbeitstage 890.0

15.79 €

32 Arbeitstage 9.599.0

16.11 €

32 Arbeitstage 10106.0

16.12 €

32 Arbeitstage 11106.0

22.16 €

32 Arbeitstage 12120.0

22.17 €

32 Arbeitstage 12.7120.0

21.55 €

Verfügbar 32 Arbeitstage 14140.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Kupplung
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20~150 Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support