• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder-Außengewinde 45° Kniestückverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RHL-03818
RHL-04818
RHL-05818
RHL-06828
RHL-08828
RHL-10838
RHL-12848
RHL-14848
RHL-15848
RHL-16848
RHL-81818
RHL-82828
RHL-83838
RHL-84848
RHL-85848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L1
(mm)

5.61 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)-20~15025.0

5.63 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)-20~15025.0

5.63 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)-20~15025.0

7.81 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15031.0

7.85 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15031.0

10.68 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15035.0

15.10 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15042.0

15.25 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-141/2B (15A)-20~15043.0

16.11 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)-20~15045.0

16.19 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-161/2B (15A)-20~15045.0

5.61 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/8B (6A)-20~15025.0

7.81 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15031.0

10.69 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15036.0

15.19 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15043.0

16.19 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)-20~15045.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support