• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder Außengewindekreuz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMX-03818
RMX-04818
RMX-05818
RMX-06828
RMX-08828
RMX-10838
RMX-12848
RMX-14848
RMX-15848
RMX-16848
RMX-81818
RMX-82828
RMX-83838
RMX-84848
RMX-85848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

10.51 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)-20~15050.0

10.59 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)-20~15050.0

10.59 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)-20~15050.0

15.11 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15062.0

15.24 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15062.0

21.01 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15070.0

29.29 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15084.0

29.71 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-141/2B (15A)-20~15086.0

32.04 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)-20~15090.0

32.28 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-161/2B (15A)-20~15090.0

10.51 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/8B (6A)-20~15050.0

15.10 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15062.0

21.03 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15072.0

29.55 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15086.0

32.28 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)-20~15090.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Kreuz
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support