• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder Außengewindeverbindungsstück

Ringverbinder Außengewindeverbindungsstück
  • Mengenrabatt

[Features]
· The product consists of the main body, ring and ring nut. Since it can be built by cutting the steel pipe with a pipe cutter, without machining, work efficiency is guaranteed.
· Moreover, it can be connected with annealed copper pipes and various tubes using a pin (insert ring) as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMC-03818
RMC-03828
RMC-04818
RMC-04828
RMC-05818
RMC-05828
RMC-06818
RMC-06828
RMC-06838
RMC-08818
RMC-08828
RMC-08838
RMC-10828
RMC-10838
RMC-10848
RMC-12838
RMC-12848
RMC-14838
RMC-14848
RMC-15838
RMC-15848
RMC-16838
RMC-16848
RMC-81818
RMC-81828
RMC-82818
RMC-82828
RMC-82838
RMC-83828
RMC-83838
RMC-83848
RMC-84838
RMC-84848
RMC-85838
RMC-85848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

3.68 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)-20~15028.0

3.94 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/4B (8A)-20~15032.0

3.60 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)-20~15028.0

4.20 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/4B (8A)-20~15032.0

3.81 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)-20~15028.0

3.98 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/4B (8A)-20~15032.0

4.88 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)-20~15033.0

5.02 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15036.0

5.80 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)-20~15039.0

4.63 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)-20~15033.0

5.07 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15036.0

5.85 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)-20~15039.0

6.02 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)-20~15040.0

6.07 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15041.0

7.18 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)-20~15046.0

8.25 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)-20~15047.0

9.14 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15050.0

8.12 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-143/8B (10A)-20~15048.0

9.01 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-141/2B (15A)-20~15051.0

9.63 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-153/8B (10A)-20~15050.0

11.11 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)-20~15054.0

9.68 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-163/8B (10A)-20~15050.0

11.16 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-161/2B (15A)-20~15054.0

3.79 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/8B (6A)-20~15028.0

4.16 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/4B (8A)-20~15032.0

4.59 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)-20~15033.0

5.02 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15036.0

5.58 €

Verfügbar 32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)-20~15039.0

5.99 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.531/4B (8A)-20~15041.0

6.07 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.533/8B (10A)-20~15042.0

7.18 €

3 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.531/2B (15A)-20~15047.0

8.10 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)-20~15048.0

8.99 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15051.0

9.68 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.883/8B (10A)-20~15050.0

11.16 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)-20~15054.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Adapter/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support