• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder-Außengewinde T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMT-03818
RMT-03828
RMT-04818
RMT-04828
RMT-05818
RMT-05828
RMT-06818
RMT-06828
RMT-06838
RMT-08818
RMT-08828
RMT-08838
RMT-10828
RMT-10838
RMT-10848
RMT-12838
RMT-12848
RMT-14838
RMT-14848
RMT-15838
RMT-15848
RMT-16838
RMT-16848
RMT-81818
RMT-81828
RMT-82818
RMT-82828
RMT-82838
RMT-83828
RMT-83838
RMT-83848
RMT-84838
RMT-84848
RMT-85838
RMT-85848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

7.72 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)-20~15050.0

9.88 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/4B (8A)-20~15054.0

7.77 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)-20~15050.0

9.93 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/4B (8A)-20~15054.0

7.76 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)-20~15050.0

9.91 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/4B (8A)-20~15054.0

9.99 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)-20~15062.0

10.01 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15062.0

12.49 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)-20~15066.0

10.07 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)-20~15062.0

10.09 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15062.0

13.60 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)-20~15066.0

14.92 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)-20~15070.0

14.94 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15070.0

20.18 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)-20~15076.0

22.61 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)-20~15084.0

22.66 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15084.0

22.78 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-143/8B (10A)-20~15086.0

22.82 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-141/2B (15A)-20~15086.0

27.89 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-153/8B (10A)-20~15090.0

27.93 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)-20~15090.0

27.00 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-163/8B (10A)-20~15090.0

27.04 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-161/2B (15A)-20~15090.0

7.72 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/8B (6A)-20~15050.0

9.88 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/4B (8A)-20~15054.0

10.81 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)-20~15062.0

10.83 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15062.0

13.50 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)-20~15066.0

14.95 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)-20~15072.0

14.94 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15072.0

20.18 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/2B (15A)-20~15078.0

22.78 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)-20~15086.0

22.83 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15086.0

26.99 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.883/8B (10A)-20~15090.0

27.03 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)-20~15090.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support