• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbindung Stift

Ringverbindung Stift

Cadmium-free brass material is used.

[Features]
▪ The ring joint (in other models as well the connection format includes the ring type) if used in combination with the pin (AKP type: insert ring) can connect soft material tubes such as annealed copper tubes.
▪ Purchase only the required number of products for required fittings, and use them at the time of connection

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKP-06058
AKP-06078
AKP-08038
AKP-08058
AKP-08078
AKP-10018
AKP-10038
AKP-10058
AKP-12018
AKP-12038
AKP-12058
AKP-82058
AKP-82078
AKP-83038
AKP-83058
AKP-84018
AKP-84038
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Nenngröße (zugehörige Teile)
(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)
Länge L
(mm)
Außen-Ø d1 des Stiftes
(φ)

1.87 €

32 Arbeitstage 106-615.04.0

1.87 €

32 Arbeitstage 106-615.04.4

1.87 €

32 Arbeitstage 108-816.05.6

1.87 €

33 Arbeitstage 108-816.06.0

1.87 €

32 Arbeitstage 108-816.06.4

1.88 €

32 Arbeitstage 1010-1019.07.0

1.89 €

32 Arbeitstage 1010-1019.07.6

1.88 €

32 Arbeitstage 1010-1019.08.0

1.89 €

32 Arbeitstage 1012-1222.09.0

1.89 €

32 Arbeitstage 1012-1222.09.6

1.89 €

32 Arbeitstage 1012-1222.010.0

1.87 €

32 Arbeitstage 10-1/46.3515.04.35

1.87 €

32 Arbeitstage 10-1/46.3515.04.75

1.88 €

32 Arbeitstage 10-3/89.5219.07.12

1.89 €

32 Arbeitstage 10-3/89.5219.07.52

1.89 €

32 Arbeitstage 10-1/212.7022.09.70

1.90 €

32 Arbeitstage 10-1/212.7022.010.30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Stützhülse Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing (kadmiumfrei)
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Luft Zulässiger Temperaturbereich (zugehöriges Teil) *In einem Bereich oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20~150
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 7 Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support