• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder Innengewindeverbinder (G-Gewinde Spezifikation)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RGF-03818
RGF-04818
RGF-05818
RGF-06828
RGF-08828
RGF-10838
RGF-12848
RGF-14848
RGF-15848
RGF-16848
RGF-81818
RGF-82828
RGF-83838
RGF-84848
RGF-85848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

4.18 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)-20~15026.0

4.21 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)-20~15026.0

4.20 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)-20~15026.0

5.52 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15033.0

5.57 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15033.0

7.44 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15039.0

11.01 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15046.0

10.38 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-141/2B (15A)-20~15047.0

12.53 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)-20~15049.0

12.63 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-161/2B (15A)-20~15049.0

4.18 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/8B (6A)-20~15026.0

5.52 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15033.0

7.44 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15040.0

11.10 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15047.0

12.63 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)-20~15049.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Adapter/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support