• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder mit Innengewinde T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFT-03818
RFT-03828
RFT-04818
RFT-04828
RFT-05818
RFT-05828
RFT-06818
RFT-06828
RFT-06838
RFT-08818
RFT-08828
RFT-08838
RFT-10828
RFT-10838
RFT-10848
RFT-12838
RFT-12848
RFT-14838
RFT-14848
RFT-15838
RFT-15848
RFT-16838
RFT-16848
RFT-81818
RFT-81828
RFT-82818
RFT-82828
RFT-82838
RFT-83828
RFT-83838
RFT-83848
RFT-84838
RFT-84848
RFT-85838
RFT-85848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

10.24 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)-20~15050.0

13.12 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/4B (8A)-20~15054.0

10.31 €

Verfügbar 32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)-20~15050.0

13.19 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/4B (8A)-20~15054.0

10.31 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)-20~15050.0

13.18 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/4B (8A)-20~15054.0

14.39 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)-20~15062.0

14.39 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15062.0

17.96 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)-20~15066.0

15.13 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)-20~15062.0

14.51 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15062.0

18.87 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)-20~15066.0

16.61 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)-20~15070.0

19.86 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15070.0

20.90 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)-20~15076.0

25.18 €

Verfügbar 32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)-20~15084.0

27.37 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15084.0

23.59 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-143/8B (10A)-20~15086.0

25.88 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-141/2B (15A)-20~15086.0

29.89 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-153/8B (10A)-20~15090.0

27.77 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)-20~15090.0

27.97 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-163/8B (10A)-20~15090.0

27.97 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-161/2B (15A)-20~15090.0

10.24 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/8B (6A)-20~15050.0

13.11 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/4B (8A)-20~15054.0

12.62 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)-20~15062.0

14.38 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15062.0

17.98 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)-20~15066.0

18.12 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)-20~15072.0

19.88 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15072.0

25.38 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/2B (15A)-20~15078.0

25.38 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)-20~15086.0

25.28 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15086.0

30.08 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.883/8B (10A)-20~15090.0

27.97 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)-20~15090.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support