• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbindung Verbindungsstück Kniestück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RUL-03008
RUL-04008
RUL-05008
RUL-06008
RUL-08008
RUL-10008
RUL-12008
RUL-14008
RUL-15008
RUL-16008
RUL-81008
RUL-82008
RUL-83008
RUL-84008
RUL-85008
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

7.00 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-3-20~15025.0

7.05 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-4-20~15025.0

7.04 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-5-20~15025.0

8.90 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-6-20~15031.0

8.99 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-8-20~15031.0

13.38 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-10-20~15035.0

17.47 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-12-20~15042.0

17.62 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-14-20~15043.0

22.77 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-15-20~15045.0

22.92 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-16-20~15045.0

7.00 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.18-20~15025.0

8.24 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35-20~15031.0

13.38 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52-20~15036.0

17.64 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70-20~15043.0

22.92 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.88-20~15045.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support