• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder Verbindungsstück Kreuz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RUX-03008
RUX-04008
RUX-05008
RUX-06008
RUX-08008
RUX-10008
RUX-12008
RUX-14008
RUX-15008
RUX-16008
RUX-81008
RUX-82008
RUX-83008
RUX-84008
RUX-85008
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

12.04 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-3-20~15050.0

12.13 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-4-20~15050.0

12.10 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-5-20~15050.0

16.80 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-6-20~15062.0

16.97 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-8-20~15062.0

23.40 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-10-20~15070.0

34.96 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-12-20~15084.0

33.21 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-14-20~15086.0

36.32 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm15-15-20~15090.0

24.35 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm16-16-20~15090.0

12.04 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.18-20~15050.0

16.79 €

auf Anfrage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35-20~15062.0

23.41 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52-20~15072.0

35.28 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70-20~15086.0

36.64 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.88-20~15090.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Kreuz
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support