• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder Partitions-Modell Außengewindeverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMB-03818
RMB-04818
RMB-05818
RMB-06828
RMB-08828
RMB-10838
RMB-12848
RMB-14848
RMB-81818
RMB-82828
RMB-83838
RMB-84848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

6.02 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)-20~15042.0

6.05 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)-20~15042.0

6.04 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)-20~15042.0

7.78 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15049.0

7.81 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15049.0

9.28 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15056.0

11.27 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15072.0

11.38 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-141/2B (15A)-20~15073.0

6.02 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.181/8B (6A)-20~15042.0

7.77 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15049.0

9.29 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15057.0

11.34 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15073.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Adapter/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support