• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringverbinder Partitions-Modell Verbindung (RUB-14008)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RUB-14008

Teilenummer
RUB-14008
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

16.37 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm14-14-20~15082.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Sie befinden sich auf der Seite für Ringverbinder Partitions-Modell Verbindung, die Teilenummer ist RUB-14008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RUB-14008.

Produktvarianten

Teilenummer
RUB-06008
RUB-08008
RUB-10008
RUB-81008
RUB-82008
RUB-83008
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

7.84 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-6-20~15054.0

9.13 €

32 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-8-20~15054.0

10.32 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-10-20~15063.0

6.08 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/83.18-20~15047.0

7.84 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35-20~15054.5

10.32 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52-20~15065.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support