• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bördelverbindung - Kreuz mit Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMX-06828
FMX-08828
FMX-10838
FMX-12848
FMX-82828
FMX-83838
FMX-84848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

13.70 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15057.0

13.78 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15058.0

19.91 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15066.0

29.15 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15079.0

13.70 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15057.0

19.91 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15066.0

29.15 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15079.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Kreuz
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passendes Rohres Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support