• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bördelverbindung - Verbinder mit Außengewinde (G-Gewinde Spezifikation)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FGM-06818
FGM-06828
FGM-06838
FGM-08818
FGM-08828
FGM-08838
FGM-10828
FGM-10838
FGM-10848
FGM-12838
FGM-12848
FGM-82818
FGM-82828
FGM-82838
FGM-83828
FGM-83838
FGM-83848
FGM-84838
FGM-84848
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden
(°C)
Länge L
(mm)

4.46 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)-20~15031.5

4.56 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)-20~15033.5

5.35 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)-20~15037.0

4.56 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)-20~15032.5

4.67 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)-20~15034.5

5.13 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)-20~15038.0

6.47 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)-20~15039.5

6.56 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)-20~15041.0

7.72 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)-20~15045.0

8.29 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)-20~15047.0

8.40 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)-20~15049.0

4.46 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)-20~15031.5

4.56 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)-20~15033.5

5.35 €

33 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)-20~15037.0

6.47 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)-20~15039.5

6.57 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)-20~15041.0

7.73 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/2B (15A)-20~15045.0

8.29 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)-20~15047.0

8.40 €

16 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)-20~15049.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Adapter/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passendes Rohres Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support