Hersteller-Teilenummer: FUB-83008
Marke: KOYO
Preis: 16.79 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FUB-83008
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing (kadmiumfrei) | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Bördelverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in Zoll | Werkstoff des passendes Rohres | Kupfer |
Nenn-Ø 1(Zoll) | 3/8 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 9.52 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) | -20::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Normaler Betriebsdruck(MPa) | 3.5 | Länge L(mm) | 73.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bördelverbindung - Partitioniertes Verbindungsstück, die Teilenummer ist FUB-83008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FUB-83008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften